LE35CI.XR1/LG-200-M12

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı

Ürün numarası: 50150347

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 35C
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
Uygulama Torba ambalajlarındaki ürünlerin tespit edilmesi
İşletme bölgesi 0 ... 180 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0 ... 220 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 100 Hz
Tepki verme süresi 5 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM2
Profil Akıllı sensör profili
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 6117
SIO modu desteği Evet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 200 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 0,2 mm²
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Malzeme kumanda elmanı Plastik (POM Hostaform C9021, Kopolyester Tritan TX1001), yayılıma karşı korumalı
Gövde pürüzlülüğü Ra ≤ 0,8, Paslanmaz çelik gövde için tipik değer
Paslanmaz çelik gövde AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Malzeme lens kapağı Çizilmez İndium koruma tabakalı plastik (PMMA+)
Net ağırlık 120 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Malzeme uyumluluğu CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Kumanda elemanının işlevi Hassasiyet ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP68
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Sertifika - Diversey - pdf