LE25CI.XR1/2N
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Seri | 25C |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Alıcı |
Uygulama | Torba ambalajlarındaki ürünlerin tespit edilmesi |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
Tepki verme süresi | 5 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 4 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,2 mm² |
Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 55 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | M4 vida dişine sahip geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |