LCS-2M12B-F03NNC-M12
Sensör kapasitif
Seri | LCS-2 |
Anahtarlama mesafesi Sn | 1 ... 3 mm |
Güvenilir çalışma mesafesi | 2,4 mm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 % |
Açık devre akımı | 10 mA |
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 10 % |
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 5 % |
Ölçüm işletmesi akımı | 200 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 12 mm x 68 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M12 x 1 mm |
Montaj türü | Gömülü |
Malzeme gövde | Metal |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
Kapak malzemesi | Plastik, Polibütilen (PBT) |
Net ağırlık | 34 g |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Kumanda elemanları | Çok geçişli potansiyometre |
Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Evet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |