LCS-1M30T-N30PNO-K020T

Sensör kapasitif

Ürün numarası: 50135803

Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri LCS-1
Anahtarlama mesafesi Sn 2 ... 30 mm
Güvenilir çalışma mesafesi 30 mm
MTTF 262 Yıllar
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 35 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 18 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 15 %
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 2 %
Ölçüm işletmesi akımı 300 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama frekansı 100 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PTFE
İletken sayısı 3 damarlı
İletken enine kesiti 0,2 mm²
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 30 mm x 72 mm
Vida dişi büyüklüğü M30 x 1,5 mm
Montaj türü Gömülü değil
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Teflon (PTFE)
Malzeme aktif yüzey Plastik, Teflon (PTFE)
Kapak malzemesi Plastik, Teflon (PTFE)
Net ağırlık 142 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları Çok geçişli potansiyometre (20 geçişli)
Kumanda elemanının işlevi Hassasiyet ayarı
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir Evet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD modeli - LCS-1M30T-N25PNO-K020T - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - pdf