LCS-1M30T-N30PNC-K020T
Sensör kapasitif
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | LCS-1 |
Anahtarlama mesafesi Sn | 2 ... 30 mm |
Güvenilir çalışma mesafesi | 30 mm |
MTTF | 262 Yıllar |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 35 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 18 mA |
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 15 % |
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 2 % |
Ölçüm işletmesi akımı | 300 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PTFE |
İletken sayısı | 3 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,2 mm² |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 30 mm x 72 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
Montaj türü | Gömülü değil |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | Teflon (PTFE) |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Teflon (PTFE) |
Kapak malzemesi | Plastik, Teflon (PTFE) |
Net ağırlık | 142 g |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Kumanda elemanları | Çok geçişli potansiyometre (20 geçişli) |
Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Evet |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |