LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT
Sensör kapasitif
Seri | LCS-1 |
Anahtarlama mesafesi Sn (gömülü montaj) | 1 ... 5 mm |
Anahtarlama mesafesi Sn (gömülü olmayan montaj) | 1 ... 7,5 mm |
Güvenilir çalışma mesafesi (gömülü montaj) | 3,6 mm |
Güvenilir çalışma mesafesi (gömülü olmayan montaj) | 5,4 mm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 15 mA |
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 20 % |
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 2 % |
Ölçüm işletmesi akımı | 200 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | Normalde kapalı kontak (NC)/normalde açık kontak (NO) programlanabilir |
Anahtarlama frekansı | 10 Hz |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM2 |
Çerçeve tipi | 2.2 |
Teknik özellik | 1.1 |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 87,3 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
Montaj türü | Gömülü |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | Poliamit (PA 12) |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Poliamit (PA 12) |
Kapak malzemesi | Plastik, Poliamit (PA 12) |
Net ağırlık | 40 g |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi Çok geçişli potansiyometre (12 geçişli) |
Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Evet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |