LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT

Sensör kapasitif

Ürün numarası: 50135721

€150,00*

Icon Icon Icon
Seri LCS-1
Anahtarlama mesafesi Sn (gömülü montaj) 1 ... 5 mm
Anahtarlama mesafesi Sn (gömülü olmayan montaj) 1 ... 7,5 mm
Güvenilir çalışma mesafesi (gömülü montaj) 3,6 mm
Güvenilir çalışma mesafesi (gömülü olmayan montaj) 5,4 mm
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 15 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 20 %
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 2 %
Ölçüm işletmesi akımı 200 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi Normalde kapalı kontak (NC)/normalde açık kontak (NO) programlanabilir
Anahtarlama frekansı 10 Hz
Tür IO-Link
COM modu COM2
Çerçeve tipi 2.2
Teknik özellik 1.1
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 87,3 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Montaj türü Gömülü
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Poliamit (PA 12)
Malzeme aktif yüzey Plastik, Poliamit (PA 12)
Kapak malzemesi Plastik, Poliamit (PA 12)
Net ağırlık 40 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Çok geçişli potansiyometre (12 geçişli)
Kumanda elemanının işlevi Hassasiyet ayarı
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir Evet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf