LCAM 408i C7F-XX

Kamera

Ürün numarası: 50132136

Icon Icon Icon Icon
Seri LCAM
Bunlar için uygundur: Temizlik maddeleri kullanıldığındaki kullanım
Çip CMOS
Yazılım fonksiyonları Görüntü aktarımı
Çalışma alanı 1.000 ... 5.000 mm
Kameranın çözünürlüğü yatay 2.592 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 1.944 px
Odak uzaklığı 4 mm
Çip büyüklüğü 1/2,5 in
Kare hızı (saniyedeki resim sayısı), maks. 53 Saniye başına adet
Kameranın tipi Renk
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 3,6 W
Tür Ethernet
Adres atama DHCP
Manüel adres ataması
Transfer hızı 1 Gbit/s
10 Mbit/sn
100 Mbit/sn
İşlev Bakım
Proses
Şalter işlevselliği Yok
Transfer protokolü TCP/IP , RTP/RTSP
İşlev Bakım arayüzü
Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı BAKIM
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama X kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı PWR
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Malzeme gövde Metal
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 411 g
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Gümrük taife numarası 85258900
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Yazılım - Viewer - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün el ilanı - pdf