LCAM 408i C7F-XX-MT
Kamera
Seri | LCAM |
Bunlar için uygundur: | Soğutma ve yağlama maddeleri kullanıldığındaki kullanım |
Çip | CMOS |
Özel versiyon | Maks. 6 barlık basınçlı hava bağlantısı üzerinden optik temizliği mümkündür |
Yazılım fonksiyonları | Görüntü aktarımı |
Çalışma alanı | 1.000 ... 5.000 mm |
Kameranın çözünürlüğü yatay | 2.592 px |
Kameranın çözünürlüğü dikey | 1.944 px |
Odak uzaklığı | 4 mm |
Çip büyüklüğü | 1/2,5 in |
Kare hızı (saniyedeki resim sayısı), maks. | 53 Saniye başına adet |
Kameranın tipi | Renk |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 3,6 W |
Tür | Ethernet |
Adres atama | DHCP Manüel adres ataması |
Transfer hızı | 1 Gbit/s 10 Mbit/sn 100 Mbit/sn |
İşlev | Bakım Proses |
Şalter işlevselliği | Yok |
Transfer protokolü | TCP/IP , RTP/RTSP |
İşlev | Bakım arayüzü Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | BAKIM |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | X kodlu |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | PWR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 76,5 mm x 66 mm x 126 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Malzeme lens kapağı | Cam (conta malzemesi: FKM) |
Net ağırlık | 664 g |
Montaj braketi türü | Kurtağzı somunlar Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
Gümrük taife numarası | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |