LCAM 308 C6F-XX

Kamera

Ürün numarası: 50147807

Icon Icon Icon
Seri LCAM
Bunlar için uygundur: İntralojistik uygulamalarda kullanım
Çip CMOS
İşlevler Gerçek zamanlı saat
Yazılım fonksiyonları Canlı yayın akışı aktarımı
Görüntü aktarımı
REST API
Resim belleği
Video belleği
Çalışma alanı Motorlu odak ayarlama
Çalışma alanı 500 mm ... ∞
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 720 px
Odak uzaklığı 3 mm
Çip büyüklüğü 1/4 in
Kare hızı (saniyedeki resim sayısı), maks. 24 Saniye başına adet
Açılma açısı x ekseni 62 °
Açılma açısı y ekseni 48 °
Kameranın tipi Renk
Besleme gerilimi UB 18 ... 28 V, DC
Güç tüketimi, maks. 5,6 W, (Isıtma aktif değil) / 20 W, (ısıtma aktif)
Tür Ethernet
Adres atama DHCP
Manüel adres ataması
Transfer hızı 10 Mbit/sn
100 Mbit/sn
İşlev Bakım
Proses
Şalter işlevselliği Yok
Transfer protokolü TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP
İşlev Bakım arayüzü
Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm
Malzeme gövde Metal
Malzeme lens kapağı Çizilmez İndium koruma tabakalı plastik (PMMA+)
Net ağırlık 300 g
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 65
Gümrük taife numarası 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf