LBK SBV-01
Emniyet radar sensörü
Seri | LBK SBV |
Tür | Radar sensörü |
Uygulama | Sabit erişim koruması Sabit tehlikeli bölge emniyeti |
Çalışma prensibi | Hareket algılama İnsanları algılama |
Çalışma mesafesi | 0 ... 5 m |
Işınlama açısı, yatay | 10adımda ayarlanabilir 10° - 100° |
Işınlama açısı, dikey | 20° |
Yayılan güç | ≤ 16 dBm |
Frekans alanı | 60.600 ... 62.800 MHz |
Algılama alanlarının şekli | konik |
İşlevler | Hareket algılama İnsanları algılama |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 3, EN ISO 13849 |
Besleme gerilimi UB | 12 V, DC, -20 ... 20 %, Kontrol cihazı üzerinden |
Güç tüketimi, maks. | 3,25 W |
Tepki verme süresi | 100 ms |
Yeniden çalıştırma süresi (otomatik başlatma) | 4.000 ms |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
İşlev | BUS IN Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör, İki çift delinmiş çift iletken |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | BUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,34 mm² |
Ölçü (G x Y x U) | 158 mm x 135 mm x 71 mm |
Malzeme gövde | Alüminyum Plastik |
Plastik gövde | PA 66 |
Montaj askısı malzemesi | PA 66, cam fiber takviyeli |
Net ağırlık | 355 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1023 |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd Italia UL |
Gümrük taife numarası | 85261000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 12.0 | 27274501 |
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 14.0 | 27274501 |
ECLASS 15.0 | 27274501 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |