LBK ISC BUS PS
Emniyet rölesi
Seri | LBK ISC |
Tür | Radar sensörü için kontrol cihazı |
Uygulama | Sabit erişim koruması Sabit tehlikeli bölge emniyeti |
İşlevler | 6 adede kadar sensör bağlantısı Konfigürasyonlar arası geçiş Kontrol cihazı senkronizasyonu Sensör gruplarının devre dışı bırakılması Start/restart kilidi (RES), seçilebilir |
Tekrar başlatma | Otomatik manuel |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 44 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,5E-08 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 3, EN ISO 13849-1 |
Koruma devresi | Entegre kısa devre korumalı harici adaptör Sıfırlanabilir entegre sigortadan yüksek akım (8A için maks. 5sn) |
Besleme gerilimi UB | 20 ... 28 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | 1.000 mA, harici yüksüz |
Güç tüketimi, maks. | 5 W |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Tür | Ethernet, PROFINET |
İşlev | Parametrelendirme |
İşlev | Proses |
PROFINET cihazı | Spec V2.3.5 uyarınca cihaz |
GSDML | Spec V2.3.5 uyarınca GSDML |
Profil | PROFINET/PROFIsafe |
Uygunluk Sınıfı | C |
Şebeke yük sınıfı | III |
Güvenlik seviyesi | 1 |
Şalter işlevselliği | IEEE 802 uyarınca IRT özellikli 2 portlu anahtar, bağlantı ünitesine entegre |
Güvenlikle ilgili anahtarlama sinyalleri | 4 Adet |
PROFIsafe sürümü | V2.4 V2.61 |
Tür | USB |
Bağlantı sayısı | 7 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
İşlev | BUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Terminal |
İşlev | Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Terminal |
İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme |
Bağlantı türü | USB |
İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme |
Bağlantı türü | RJ45 |
İşlev | PROFINET/PROFIsafe iletişim girişi |
Bağlantı türü | RJ45 |
İşlev | PROFINET/PROFIsafe iletişim çıkışı |
Bağlantı türü | RJ45 |
Ölçü (G x Y x U) | 105 mm x 58 mm x 103 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Net ağırlık | 250 g |
Gövde rengi | beyaz |
Montaj braketi türü | DIN başlık rayı montajı Yerleşmeli montaj braketi |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 20 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd Italia UL |
Gümrük taife numarası | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |