LBK Controller
Emniyet rölesi
Seri | LBK-C22-LZ |
Tür | Radar sensörü için kontrol cihazı |
İşlevler | Kontrol cihazı senkronizasyonu Otomatik start/restart Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Susturma |
Tekrar başlatma | Otomatik manuel |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 40 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,34E-08 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 2 (tüm çıkışlar için 3), EN ISO 13849-1 |
Koruma devresi | Entegre kısa devre korumalı harici adaptör Sıfırlanabilir entegre sigortadan yüksek akım (8A için maks. 5sn) |
Besleme gerilimi UB | 20 ... 28 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | harici yüksüz |
Güç tüketimi, maks. | 3,8 W |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Yeniden çalıştırma süresi (otomatik başlatma) | 100 ms |
Tür | USB |
Bağlantı sayısı | 6 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
İşlev | Sinyal IN |
Bağlantı türü | Terminal |
İşlev | SAFETY OUT |
Bağlantı türü | Terminal |
İşlev | Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Terminal |
İşlev | BUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Terminal |
İşlev | Konfigürasyon arayüzü |
Bağlantı türü | USB |
Konnektör tipi | Micro-USB |
Ölçü (G x Y x U) | 92,6 mm x 46,5 mm x 166,25 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Net ağırlık | 250 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | DIN başlık rayı montajı Yerleşmeli montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 16 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
Koruma sınıfı | IP 20 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | IMQ UL |
Gümrük taife numarası | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |