L300-B2-M41M23B19-SLM24-PB-UCA
Emniyet kilitleme cihazı
Seri | L300-B2 |
içeriği | 1 adet aktüatör 1 adet emniyet kilitleme cihazı |
İşlevler | EN ISO 14119'a göre kilitli kilitleme cihazı (yapı türü 4) |
Güvenlik çıkışlarını etkinleştirme modu | Emniyet kapısı kapalı ve kilitliyken emniyet çıkışları aktif |
Çalışma prensibi | Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre dışı bırakıldığında aktüatör kilitli |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | ila e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 2.968 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,15E-9 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
DC | Yüksek |
Kodlama kademesi | yüksek, EN ISO 14119 |
Şalter türü | Seri bağlantı Tekli çalıştırma |
Besleme devresi için harici sigorta | 2A tipi Gg (veya eşdeğer) |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -10 ... 10 % |
Akım tüketimi, maks. | 1.200 mA |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Akım tüketimi, tip. | 5 mA |
Aktüatör için ayarlama girişi | Evet |
İşlev | I4 Elektrikli mıknatıs aktivasyon girdisi |
İşlev | I3 Programlama girişi / Kontrol girişi sıfırlaması |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Akım tüketimi, tip. | 5 mA |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
İşlev | O3 Sinyal çıkışı emniyet ekipmanı kapalı |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
İşlev | O4 Sinyal çıkışı emniyet ekipmanı kilitli |
İşlev | Gerilim beslemesi Kontak bağlantısı PLC bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M23 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 19 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Malzeme gövde | Metal |
Net ağırlık | 1.900 g |
Gövde rengi | Kırmızı gri |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Kablo girişi tarafı | alttan |
Kilidi açma tertibatı | Kaçış kilidini açma sensörü Yardımcı kilit açması |
Anahtar tipi | Kilitli kilitleme tertibatı |
Yaklaşım hızı | 0,001 ... 0,5 m/s |
Kapalı tutma türü | Yay gücü |
Kapalı tutma aktüatörü | Yay |
Kilitleme kuvveti, maks. | 9.750 N |
Mekanik kullanım ömrü | 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1 |
Aktüatör sıklığı, maks. | 600 Saatte, IEC 60947-5-1 |
Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık | 30 N |
Güvenilir çalışma mesafesi Sao | 2 mm |
Güvenilir devre kesici mesafesi Sar | 4 mm (aktüatör kilitli değil) 10 mm (aktüatör kilitli) |
Nominal şalter mesafesi Sn | 2,5 mm |
Tekrar edilebilirlik | ≤ 10 % Sn |
Maksimum anahtarlama frekansı | 1 Hz |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 5 Adet |
Kumanda elemanları | 3 komut verici |
Kumanda elemanının işlevi | "Onayla" simgeli ışıklı buton, mavi "Talep et" simgeli ışıklı buton, beyaz Acil durdurma butonu, ışıksız, döner kilit açmalı |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 75 °C |
Koruma sınıfı | IP 65, EN 60529 |
Sertifikasyonlar | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |