L200-M1C3-SLM24-PB-L2G

Emniyet kilitleme cihazı

Ürün numarası: 63000652

Icon Icon Icon Icon
Seri L200
İşlevler Acil durum kilit açması
EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı
ISO 14119’a göre kilitli kilitleme cihazı
Mekanik kilitleme (yay gücü)
Mıknatıs çalıştırması için ışıklı ekranlar
Yardımcı kilit açması
Çalışma prensibi Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre dışı bırakıldığında aktüatör kilitli
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
B10d 5.000.000 Periyot sayısı
DC 13 için kullanım kategorisi Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,7 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
AC 15 için kullanım kategorisi Ue / le: 120 V / 6 A, 250 V / 5 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1
Kontak donanımı aktüatör 1NC + 1NO
Kontak donanımı mıknatıs 2NC
Kontakt ağzı zorlamalı geçirme
Mıknatıs çalışma voltajı 24 V DC, -10 ... 10 %
Kısa devre koruması mıknatıs 0,5 A, 24 V, Tip gG, IEC 60269-1
Kısa devre koruması güvenlik devresi 500 V, 10 A, tip gG, IEC 60269-1
Ölçüm yalıtım gerilimi 400 V AC, 300 V DC
Geleneksel termik akım, maks. 10 A
Aktüatör için ayarlama girişi Hayır
Açık durma süresi 100 %
Bağlantı sayısı 1 Adet
Kablo girişi sayısı 3 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Kontak bağlantısı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 10 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,34 mm² ila 2 x 1,5 mm², esnek kablo
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 45 mm x 83,7 mm x 214,9 mm
Malzeme gövde Metal
Malzeme elektrik kontağı Gümüş alaşımı
Net ağırlık 916 g
Gövde rengi Kırmızı
gri
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kablo girişi türü M20 x 1,5
Kilidi açma tertibatı Kaçış kilidini açma sensörü
Anahtar tipi Kilitli kilitleme tertibatı, ISO 14119
Anahtarlama prensibi Yavaş kontakt
Başlatma aktüatör yönleri 1 x üst
4 x yanda (90°)
Yaklaşım hızı 0,001 ... 0,5 m/s
Kapalı tutma türü Yay gücü
Kapalı tutma aktüatörü Yay
Kilitleme kuvveti, maks. 2.800 N
Mekanik kullanım ömrü 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1
Aktüatör sıklığı, maks. 600 Saatte, IEC 6047-5-1
Aktüatör, harici Seri AC-AHxx, düz, açılı, yaylı, ayarlanabilir
Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık 30 N
Geri vurma toleransı 4,5 mm
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 60 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar IMQ
c UL US
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
3D-CAD modeli - L200-M1C3-SLM24-PB-L2G - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf