L100-P3C3-M20-SLM24
Emniyet kilitleme cihazı
Seri | L100 |
İşlevler | EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı ISO 14119’a göre kilitli kilitleme cihazı Mekanik kilitleme (yay gücü) Yardımcı kilit açması Çalıştırma akımını azaltma, ayarlanabilir |
Çalışma prensibi | Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre dışı bırakıldığında aktüatör kilitli |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
B10d | 4.000.000 Periyot sayısı |
DC 13 için kullanım kategorisi | Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1 |
AC 15 için kullanım kategorisi | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Kontak donanımı aktüatör | 1NC |
Kontak donanımı mıknatıs | 1NC + 1NO |
Kontakt ağzı | zorlamalı geçirme |
Mıknatıs çalışma voltajı | 24 V DC, -10 ... 25 % |
Kısa devre koruması mıknatıs | 0,5 A, 24 V, Tip gG, IEC 60269-1 |
Kısa devre koruması güvenlik devresi | 500 V, 10 A, tip aM, IEC 60269-1 |
Ölçüm yalıtım gerilimi | 400 V AC, 500 V DC |
Geleneksel termik akım, maks. | 10 A |
Aktüatör için ayarlama girişi | Hayır |
Açık durma süresi | 100 % |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Kablo girişi sayısı | 3 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Kontak bağlantısı |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,34 mm² ila 2 x 1,5 mm², esnek kablo |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner |
Malzeme elektrik kontağı | Gümüş alaşımı |
Net ağırlık | 374 g |
Gövde rengi | Kırmızı siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Kablo girişi türü | M20 x 1,5 |
Anahtar tipi | Kilitli kilitleme tertibatı, ISO 14119 |
Anahtarlama prensibi | Yavaş kontakt |
Başlatma aktüatör yönleri | 1 x üst 4 x yanda (90°) |
Yaklaşım hızı | 0,001 ... 0,5 m/s |
Kapalı tutma türü | Yay gücü |
Kapalı tutma aktüatörü | Yay |
Kilitleme kuvveti, maks. | 1.100 N |
Mekanik kullanım ömrü | 800.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1 |
Aktüatör sıklığı, maks. | 600 Saatte, IEC 60947-5-1 |
Aktüatör, harici | Seri AC-AHxx, düz, açılı, yaylı, ayarlanabilir |
Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık | 30 N |
Geri vurma toleransı | 4,5 mm |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 60 °C |
Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Sertifikasyonlar | IMQ c UL US |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |