L100-P3C3-M20-MLM24

Emniyet kilitleme cihazı

Ürün numarası: 63000601

Icon Icon Icon Icon
Seri L100
İşlevler EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı
Elektromanyetik kilitleme (mıknatıs gücü)
ISO 14119’a göre kilitli kilitleme cihazı
Çalıştırma akımını azaltma, ayarlanabilir
Çalışma prensibi Çalışan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs etkinleştirildiğinde aktüatör kilitli
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
B10d 4.000.000 Periyot sayısı
DC 13 için kullanım kategorisi Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1
AC 15 için kullanım kategorisi Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Kontak donanımı aktüatör 1NC
Kontak donanımı mıknatıs 1NC + 1NO
Kontakt ağzı zorlamalı geçirme
Mıknatıs çalışma voltajı 24 V DC, -10 ... 25 %
Kısa devre koruması mıknatıs 0,5 A, 24 V, Tip gG, IEC 60269-1
Kısa devre koruması güvenlik devresi 500 V, 10 A, tip aM, IEC 60269-1
Ölçüm yalıtım gerilimi 400 V AC, 500 V DC
Geleneksel termik akım, maks. 10 A
Aktüatör için ayarlama girişi Hayır
Açık durma süresi 100 %
Bağlantı sayısı 1 Adet
Kablo girişi sayısı 3 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Kontak bağlantısı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,34 mm² ila 2 x 1,5 mm², esnek kablo
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner
Malzeme elektrik kontağı Gümüş alaşımı
Net ağırlık 373 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kablo girişi türü M20 x 1,5
Anahtar tipi Kilitli kilitleme tertibatı, ISO 14119
Anahtarlama prensibi Yavaş kontakt
Başlatma aktüatör yönleri 1 x üst
4 x yanda (90°)
Yaklaşım hızı 0,001 ... 0,5 m/s
Kapalı tutma türü elektromanyetik
Kapalı tutma aktüatörü Mıknatıs
Kilitleme kuvveti, maks. 1.100 N
Mekanik kullanım ömrü 800.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1
Aktüatör sıklığı, maks. 600 Saatte, IEC 60947-5-1
Aktüatör, harici Seri AC-AHxx, düz, açılı, yaylı, ayarlanabilir
Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık 30 N
Geri vurma toleransı 4,5 mm
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 60 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar IMQ
c UL US
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
3D-CAD modeli - L100-P3C3-M20-MLM24 - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf