L10-P3C1-M20-SB20
Emniyet kilitleme cihazı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | L10 |
İşlevler | EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı ISO 14119’a göre kilitli kilitleme cihazı Manuel kilitlemeli ve kilit açmalı kilitleme |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
B10d | 1.000.000 Periyot sayısı |
DC 13 için kullanım kategorisi | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
AC 15 için kullanım kategorisi | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Kontak donanımı | 2NC + 1NO |
Kontakt ağzı | zorlamalı geçirme |
Kısa devre koruması | 500 V, 10 A, tip aM, IEC 60269-1 |
Temas koruması | Koruyucu yalıtım O |
Ölçüm yalıtım gerilimi | 400 V AC, 500 V DC |
Geleneksel termik akım, maks. | 10 A |
Aktüatör için ayarlama girişi | Hayır |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Kablo girişi sayısı | 1 Adet |
İşlev | Kontak bağlantısı |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 6 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,34 mm² ila 2 x 1,5 mm², esnek kablo |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 40 mm x 62 mm x 122,5 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner |
Malzeme elektrik kontağı | Gümüş alaşımı |
Net ağırlık | 259 g |
Gövde rengi | Kırmızı siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Kablo girişi türü | M20 x 1,5 |
Kilidi açma tertibatı | Tırtıllı vida |
Anahtar tipi | Kilitli kilitleme tertibatı, ISO 14119 |
Anahtarlama prensibi | Yavaş kontakt |
Başlatma aktüatör yönleri | 1 x üst 4 x yanda (90°) |
Yaklaşım hızı | 0,001 ... 0,5 m/s |
Kapalı tutma türü | mekanik |
Kapalı tutma aktüatörü | tırtıklı somun başına manuel kilit açması |
Kilitleme kuvveti, maks. | 1.000 N |
Mekanik kullanım ömrü | 500.000 Aktüatör devirleri, IEC 6047-5-1 |
Aktüatör sıklığı, maks. | 360 Saatte, IEC 6047-5-1 |
Aktüatör, harici | Seri AC-AHxx, düz, açılı, yaylı, ayarlanabilir |
Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık | 10 N |
Manuel zaman gecikmeli aktüatör aktivasyonu | yakl. 15 - 20 saniye |
Geri vurma toleransı | 4,5 mm |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Sertifikasyonlar | IMQ c UL US |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |