KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1
Bağlantı kablosu
Bunlar için uygundur: | HS 66x8 |
Arayüz için uygundur | USB |
Bağlantı türü | RJ41 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 10 kutuplu |
Versiyon | eksenel |
Bağlantı türü | USB |
Konnektör tipi | USB 2.0 Standart-A |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | Takılabilir |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 2 kutuplu |
Versiyon | eksenel |
İletken sayısı | 6 Adet |
Renk kılıf | siyah |
Korumalı | Evet |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | TPU |
Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |