KS ET-M12-4A-T9-150-F+B

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50147678

Icon Icon Icon
Uygulama Hijyenik ve ıslak bölüm
Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Arayüz için uygundur Ethernet
Çalışma voltajı 60 V DC
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Kilit Vida bağlantısı, paslanmaz çelik V4A, önerilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 4 Adet
Renk kılıf Mavi
Korumalı Evet
Silikonsuz Evet
Kablo uzunluğu 15.000 mm
Malzeme kılıf TPE
İletken izolasyonu PP
Çekme zinciri uygunluğu Evet
Travers oranı 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 2m/s² ivmelenme
Dış kaplamanın özellikleri FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurşun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir
Dış kaplamanın dayanıklılığı hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir
Anahtar genişliği 14 mm
Net ağırlık 850 g
Eğilme döngüleri 2.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 15 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. bir seferliğine min. 5 x kablo çapı
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -20 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -20 ... 80 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP68
IP 69K
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf