KRTM 20M/V-12-0004-S12

Kontrast sensörü

Ürün numarası: 50133896

Icon Icon Icon
Seri 20
Özel versiyon Kesim işareti sistemi
Otomatik kolimasyon
Zaman işlevi
İşletme bölgesi 12 mm ± 1 mm
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, RGB
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1,2 mm x 4 mm
Işık spotu uzunlamasına
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Işın demeti çıkışı ön tarafta
Odak sabit
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Analog çıkış
Tür Akım
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 16.000 Hz
Tür Protokol
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Net ağırlık 300 g
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Bakım arayüzü üzerinden
Folyo klavye
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Kullanım kılavuzu eki - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf