KRTM 20M/P-12-6420-S12
Kontrast sensörü
Seri | 20 |
Özel versiyon | Otomatik kolimasyon Senkronizasyon girişi Zaman işlevi |
İşletme bölgesi | 12 mm ± 1 mm |
Işın hareketi | odaklı |
Işık kaynağı | LED, RGB |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1 mm x 3 mm |
Işık spotu | uzunlamasına |
Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
Işın demeti çıkışı | ön tarafta |
Odak | sabit |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Tanıtma süreci | dinamik 2 nokta |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 50.000 Hz |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko |
Net ağırlık | 300 g |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Folyo klavye |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |