KRT3CW.L3S2/LG-M8
Kontrast sensörü
Seri | 3C |
Özel versiyon | Zaman işlevi |
İşletme bölgesi | 14,5 mm ± 2 mm |
Işın hareketi | odaklı |
Işık kaynağı | LED, beyaz |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm] |
Işık spotu | uzunlamasına |
Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
Işın demeti çıkışı | önde |
Odak | sabit |
Dalga boyu | 400 ... 750 nm |
Tekrar edilebilirlik | 0,02 mm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 25 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 90 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN) |
Anahtarlama frekansı | 10.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,05 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İlgili tepki | 20 µs |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM3 |
Profil | Akıllı sensör profili |
Min. periyot süresi | COM3 = 0,6 ms |
Çerçeve tipi | 2.V |
Teknik özellik | V1.1.3 |
Cihaz kimliği | 3220 |
SIO modu desteği | Evet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC-ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 10 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
Kumanda elemanının işlevi | Anahtarlama eşiği adaptasyonu Tanıtma İmpuls uzatmasını ayarlayın |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |