KRT18BW.HS5/L6T-M12
Kontrast sensörü
Seri | 18B |
Özel versiyon | Tanıtma girişi kısa tepki verme süresi |
İşletme bölgesi | 13 mm ± 3 mm |
Işın hareketi | odaklı |
Işık kaynağı | LED, beyaz |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1 mm x 4 mm [13 mm] |
Işık spotu | çapraz |
Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
Işın demeti çıkışı | önde |
Odak | sabit |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 25 mA |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Voltaj türü | DC |
İşlev | Aydınlık/karanlık anahtarlama Hassasiyet ayarı Klavye kilidi |
Anahtarlama durumu aktif | yüksek |
Tanıtma süreci | statik 2 nokta, dinamik 2 nokta, statik 1 nokta |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (NPN)/koyu şalterli (PNP) |
İşlev | Anahtarlama çıkışı IO-Link iletişimi |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
İşlev | Anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama frekansı | 22.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,022 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM2 |
Min. periyot süresi | COM2 = 2,3 ms |
Teknik özellik | V1.1 |
SIO modu desteği | Evet |
İşlem verileri ÇIKIŞ | 2 Bayt |
Dual Channel | Evet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 60 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Vida dişli ön montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Gösterge türü | LED Çubuk grafik |
LED sayısı | 2 Adet |
Kumanda elemanları | Tuşlar |
Kumanda elemanının işlevi | Aydınlık/karanlık anahtarlama Hassasiyet ayarı İşletim türü seçimi |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |