KRT18BW.H5/L6T-M12

Kontrast sensörü

Ürün numarası: 50147607

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 18B
Özel versiyon Tanıtma girişi
İşletme bölgesi 13 mm ± 3 mm
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, beyaz
Gönderme sinyali şekli darbeli
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1 mm x 4 mm [13 mm]
Işık spotu çapraz
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Işın demeti çıkışı önde
Odak sabit
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 25 mA
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
İşlev Aydınlık/karanlık anahtarlama
Hassasiyet ayarı
Klavye kilidi
Anahtarlama durumu aktif yüksek
Tanıtma süreci statik 2 nokta, dinamik 2 nokta, statik 1 nokta
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (NPN)/koyu şalterli (PNP)
İşlev Anahtarlama çıkışı
IO-Link iletişimi
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
İşlev Anahtarlama çıkışı
Anahtarlama frekansı 15.000 Hz
Tepki verme süresi 0,033 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM2
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Teknik özellik V1.1
SIO modu desteği Evet
İşlem verileri ÇIKIŞ 2 Bayt
Dual Channel Evet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 60 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Vida dişli ön montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
Çubuk grafik
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Tuşlar
Kumanda elemanının işlevi Aydınlık/karanlık anahtarlama
Hassasiyet ayarı
İşletim türü seçimi
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V1.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V12 - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V14 - zip
Yazılım - Data Function Block for Siemens S7 V5 - zip
Yazılım - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V2 (Base-Library) - zip
Yazılım - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V3 (Base-Library) - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf