KRT18BM.V2/GC1T-M12

Kontrast sensörü

Ürün numarası: 50132613

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 18B
İşletme bölgesi 13 mm ± 3 mm
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, RGB
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1 mm x 4 mm
Işık spotu uzunlamasına
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Işın demeti çıkışı önde
Odak sabit
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 25 mA
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
İşlev Aydınlık/karanlık anahtarlama
Klavye kilidi
Renk değiştirme
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Analog çıkış
Akım 0,3 ... 10 mA
Tür Akım
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 15.000 Hz
Tepki verme süresi 0,033 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 60 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Vida dişli ön montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
Çubuk grafik
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Çok geçişli mil
Kumanda elemanının işlevi Aydınlık/karanlık anahtarlama
Hassasiyet ayarı
Renk değiştirme
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf