KFX-LY-320

Plastik fiber optik tek yön çalışma

Ürün numarası: 50117773

Seri KFX
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Gönderim ve alım fiberi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Işın demeti çıkışı önde
Lif çekirdeği Tek lifli çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Plastik
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Algılama mesafesi, LV461 0 ... 300 mm
Algılama mesafesi, LV462 0 ... 525 mm
Algılama mesafesi, LV463 0 ... 900 mm
Algılama mesafesi, LV463.XV 0 ... 1.350 mm
Algılama mesafesi, LV463.XR 0 ... 1.620 mm
Algılama mesafesi, LV463I.XR 0 ... 2.430 mm
Minimum nesne çapı 0,5 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 2,2 mm
Net ağırlık 29 g
Malzeme baş Paslanmaz çelik
Tür Bükme korumalı plastik fiber optikler (KFX)
Lif uzunluğu 2.000 mm
Malzeme lif kılıfı PE
Sensör başı bağlantısı M3 x 0,5 mm
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R2
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 10,5 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Evet
Döşeme esnek
Sönümleme, λ = 650nm 210 dB/km
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip