KFX-LD-320-Q
Plastik fiber optik tek yön çalışma
Seri | KFX |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Gönderim ve alım fiberi |
Uygulama alanı | Hassas nesne tespiti |
Işın demeti çıkışı | önde |
Lif çekirdeği | Tek lifli çekirdek |
Malzeme lif çekirdeği | Plastik |
aktiver Faserdurchmesser | 0,5 mm |
Algılama mesafesi, LV461 | 0 ... 100 mm |
Algılama mesafesi, LV462 | 0 ... 175 mm |
Algılama mesafesi, LV463 | 0 ... 300 mm |
Algılama mesafesi, LV463.XV | 0 ... 450 mm |
Algılama mesafesi, LV463.XR | 0 ... 540 mm |
Algılama mesafesi, LV463I.XR | 0 ... 810 mm |
Minimum nesne çapı | 0,05 mm |
Yapı şekli | Silindirik |
Dış çap | 1,25 mm |
Net ağırlık | 24 g |
Malzeme baş | Paslanmaz çelik |
Tür | Bükme korumalı plastik fiber optikler (KFX) |
Lif uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme lif kılıfı | PE |
Sensör başı bağlantısı | M3 |
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) | R15 |
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu | 15 mm |
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi | Hayır |
Döşeme | standart |
Sönümleme, λ = 650nm | 210 dB/km |
Ortam sıcaklığı işletim | -55 ... 70 °C |
Gümrük taife numarası | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |