KFX-L-10MLD-20
Plastik fiber optik tek yön çalışma
Seri | KFX |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Gönderim ve alım fiberi |
Uygulama alanı | Genel uygulamalar |
Özel versiyon | Alan algılama |
Işın demeti çıkışı | yandan |
Lif çekirdeği | Karışık lif sırası Çoklu lif çekirdek |
Malzeme lif çekirdeği | Plastik |
aktiver Faserdurchmesser | 0,265 mm |
aktif lif çapı | 16 Adet |
Algılama mesafesi, LV461 | 0 ... 150 mm |
Algılama mesafesi, LV462 | 0 ... 260 mm |
Algılama mesafesi, LV463 | 0 ... 450 mm |
Algılama mesafesi, LV463.XV | 0 ... 675 mm |
Algılama mesafesi, LV463.XR | 0 ... 810 mm |
Algılama mesafesi, LV463I.XR | 0 ... 1.250 mm |
Minimum nesne çapı | 1 mm |
Yapı şekli | Kübik |
Dış çap | 2,2 mm |
Net ağırlık | 27 g |
Malzeme baş | Plastik |
Tür | Bükme korumalı plastik fiber optikler (KFX) |
Lif uzunluğu | 2.000 mm |
Işık alanı genişliği | 4,24 mm |
Malzeme lif kılıfı | PE |
Sensör başı bağlantısı | 2 x M2 |
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) | R25 |
Döşeme | standart |
Sönümleme, λ = 650nm | 210 dB/km |
Ortam sıcaklığı işletim | -55 ... 70 °C |
Gümrük taife numarası | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |