KFX-ETA-420

Plastik fiber optik sensörü

Ürün numarası: 50117755

Seri KFX
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Uygulama alanı Hassas nesne tespiti
Işın demeti çıkışı önde
Lif çekirdeği Tek lifli çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Plastik
aktiver Faserdurchmesser 0,25 mm
Algılama mesafesi, LV461 0 ... 5 mm
Algılama mesafesi, LV462 0 ... 8 mm
Algılama mesafesi, LV463 0 ... 14 mm
Algılama mesafesi, LV463.XV 0 ... 21 mm
Algılama mesafesi, LV463.XR 0 ... 25 mm
Algılama mesafesi, LV463I.XR 0 ... 38 mm
Minimum nesne çapı 0,05 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 1,25 mm
Net ağırlık 19 g
Malzeme baş Paslanmaz çelik
Tür Bükme korumalı plastik fiber optikler (KFX)
Lif uzunluğu 2.000 mm
Malzeme lif kılıfı PE
Sensör başı bağlantısı M4 x 0,7 mm
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R10
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 18 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Evet
Döşeme standart
Sönümleme, λ = 650nm 210 dB/km
Ortam sıcaklığı işletim -55 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip