KF-PT-SS-619

Koruyucu gövde

Ürün numarası: 50135984

Tür Plastik fiber optiklerin mekanik olarak korunması için kablo kanalı
Bunlar için uygundur: Plastik fiber optik
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Yapı şekli Silindirik
Ölçü 1.900 mm
Dış çap 4,6 mm
İç çap 3 mm
Net ağırlık 50 g
Malzeme lif kılıfı Paslanmaz çelik
Fiber optik kısaltılabilir Hayır
en küçük bükme yarıçapı (sabit) R25
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R25
Gümrük taife numarası 83071000
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Kullanma talimatı - pdf