KF-LC32-12
Plastik fiber optik tek yön çalışma
Seri | KF |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Gönderim ve alım fiberi |
Uygulama alanı | Genel uygulamalar |
Işın demeti çıkışı | 90° bükülmüş |
Lif çekirdeği | Karışık lif sırası Çoklu lif çekirdek |
Malzeme lif çekirdeği | Plastik |
aktiver Faserdurchmesser | 0,265 mm |
aktif lif çapı | 32 Adet |
Algılama mesafesi, LV461 | 0 ... 250 mm |
Algılama mesafesi, LV462 | 0 ... 430 mm |
Algılama mesafesi, LV463 | 0 ... 750 mm |
Algılama mesafesi, LV463.XV | 0 ... 1.125 mm |
Algılama mesafesi, LV463.XR | 0 ... 1.350 mm |
Algılama mesafesi, LV463I.XR | 0 ... 2.025 mm |
Minimum nesne çapı | 0,1 mm |
Yapı şekli | Silindirik |
Dış çap | 2,8 mm |
Net ağırlık | 19 g |
Malzeme baş | Paslanmaz çelik |
Tür | Plastik fiber optikler (KF) |
Lif uzunluğu | 900 mm |
Malzeme lif kılıfı | PE |
Sensör başı bağlantısı | Ø 3,5 mm |
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) | R60 |
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu | 20 mm |
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi | Hayır |
Döşeme | standart |
Sönümleme, λ = 650nm | 210 dB/km |
Ortam sıcaklığı işletim | -55 ... 70 °C |
Gümrük taife numarası | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |