KF-L-30ML-20

Plastik fiber optik tek yön çalışma

Ürün numarası: 50117746

Seri KF
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Gönderim ve alım fiberi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon Alan algılama
Işın demeti çıkışı yandan
Lif çekirdeği Karışık lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Plastik
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
aktif lif çapı 32 Adet
Algılama mesafesi, LV461 0 ... 250 mm
Algılama mesafesi, LV462 0 ... 430 mm
Algılama mesafesi, LV463 0 ... 900 mm
Algılama mesafesi, LV463.XV 0 ... 1.300 mm
Algılama mesafesi, LV463.XR 0 ... 1.550 mm
Algılama mesafesi, LV463I.XR 0 ... 2.500 mm
Minimum nesne çapı 1 mm
Yapı şekli Kübik
Dış çap 2,8 mm
Net ağırlık 34 g
Malzeme baş Plastik
Tür Plastik fiber optikler (KF)
Lif uzunluğu 2.000 mm
Işık alanı genişliği 24,8 mm
Malzeme lif kılıfı PE
Sensör başı bağlantısı 2 x Ø 3,2 mm
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R60
Döşeme standart
Sönümleme, λ = 650nm 210 dB/km
Ortam sıcaklığı işletim -55 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip