KF-ETB-38V-20

Plastik fiber optik sensörü

Ürün numarası: 50117735

Seri KF
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon V optik
Işın demeti çıkışı yandan
Lif çekirdeği Tek lifli çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Plastik
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Algılama mesafesi, LV461 0 ... 6 mm
Algılama mesafesi, LV462 0 ... 10 mm
Algılama mesafesi, LV463 0 ... 18 mm
Algılama mesafesi, LV463.XV 0 ... 36 mm
Algılama mesafesi, LV463.XR 0 ... 36 mm
Algılama mesafesi, LV463I.XR 0 ... 36 mm
Yapı şekli Kübik
Dış çap 1,3 mm
Net ağırlık 20 g
Malzeme baş Plastik
Tür Plastik fiber optikler (KF)
Lif uzunluğu 2.000 mm
Malzeme lif kılıfı PE
Sensör başı bağlantısı 2 x Ø 3,2 mm
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R25
Döşeme standart
Sönümleme, λ = 650nm 210 dB/km
Ortam sıcaklığı işletim -55 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip