KF-ET-50ML-20

Plastik fiber optik sensörü

Ürün numarası: 50117731

Seri KF
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon Alan algılama
Işın demeti çıkışı yandan
Lif çekirdeği Karışık lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Plastik
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
aktif lif çapı 16 Adet
Algılama mesafesi, LV461 0 ... 70 mm
Algılama mesafesi, LV462 0 ... 120 mm
Algılama mesafesi, LV463 0 ... 210 mm
Algılama mesafesi, LV463.XV 0 ... 315 mm
Algılama mesafesi, LV463.XR 0 ... 380 mm
Algılama mesafesi, LV463I.XR 0 ... 570 mm
Minimum nesne çapı 2 mm
Yapı şekli Kübik
Dış çap 2,2 mm
Net ağırlık 32 g
Malzeme baş Plastik
Tür Plastik fiber optikler (KF)
Lif uzunluğu 2.000 mm
Işık alanı genişliği 46,5 mm
Malzeme lif kılıfı PE
Sensör başı bağlantısı 2 x Ø 3,2 mm
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R25
Döşeme standart
Sönümleme, λ = 650nm 210 dB/km
Ortam sıcaklığı işletim -55 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip