KF-ET-15MLD-20

Plastik fiber optik sensörü

Ürün numarası: 50117728

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KF-ET-30ML-20
Plastik fiber optik sensörü
Ürün numarası: 50117730
  • Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
  • Lif uzunluğu: 2.000 mm
  • Malzeme lif kılıfı: PE
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50117730
Seri KF
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon Alan algılama
Işın demeti çıkışı yandan
Lif çekirdeği Karışık lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Plastik
aktiver Faserdurchmesser 0,25 mm
aktif lif çapı 9 Adet
Algılama mesafesi, LV461 0 ... 40 mm
Algılama mesafesi, LV462 0 ... 70 mm
Algılama mesafesi, LV463 0 ... 120 mm
Algılama mesafesi, LV463.XV 0 ... 180 mm
Algılama mesafesi, LV463.XR 0 ... 215 mm
Algılama mesafesi, LV463I.XR 0 ... 325 mm
Minimum nesne çapı 1 mm
Yapı şekli Kübik
Dış çap 1,25 mm
Malzeme baş Metal
Tür Plastik fiber optikler (KF)
Lif uzunluğu 1.000 mm
Işık alanı genişliği 5,44 mm
Malzeme lif kılıfı PE
Sensör başı bağlantısı 3 x M3
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R25
Döşeme standart
Sönümleme, λ = 650nm 210 dB/km
Ortam sıcaklığı işletim -55 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip