KF-ET-10ML-20
Plastik fiber optik sensörü
Seri | KF |
Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
Uygulama alanı | Genel uygulamalar |
Özel versiyon | Alan algılama |
Işın demeti çıkışı | önde |
Lif çekirdeği | Karışık lif sırası Çoklu lif çekirdek |
Malzeme lif çekirdeği | Plastik |
aktiver Faserdurchmesser | 0,265 mm |
aktif lif çapı | 9 Adet |
Algılama mesafesi, LV461 | 0 ... 40 mm |
Algılama mesafesi, LV462 | 0 ... 70 mm |
Algılama mesafesi, LV463 | 0 ... 120 mm |
Algılama mesafesi, LV463.XV | 0 ... 180 mm |
Algılama mesafesi, LV463.XR | 0 ... 215 mm |
Algılama mesafesi, LV463I.XR | 0 ... 325 mm |
Minimum nesne çapı | 1 mm |
Yapı şekli | Kübik |
Dış çap | 1,25 mm |
Malzeme baş | Metal |
Tür | Plastik fiber optikler (KF) |
Lif uzunluğu | 2.000 mm |
Işık alanı genişliği | 6,14 mm |
Malzeme lif kılıfı | PE |
Sensör başı bağlantısı | 3 x M2 |
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) | R25 |
Döşeme | standart |
Sönümleme, λ = 650nm | 210 dB/km |
Ortam sıcaklığı işletim | -55 ... 70 °C |
Gümrük taife numarası | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |