KDS U-M8-3A-M12-3A-P1-020
Bağlantı kablosu
Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | erkek |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Versiyon | eksenel |
Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Renk kılıf | siyah |
Korumalı | Hayır |
Silikonsuz | Evet |
Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
İletken izolasyonu | PUR |
Çekme zinciri uygunluğu | Evet |
Travers oranı | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s² ivmelenme |
Dış kaplamanın özellikleri | FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurşun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir |
Dış kaplamanın dayanıklılığı | hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir |
Burulma kapasitesi | ± 180° / m (maks. 2 mil. çevrim, 35 çevrim / dak) |
Anahtar genişliği | 13 mm |
Net ağırlık | 70 g |
Eğilme döngüleri | 5.000.000 Adet |
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. | min. 10 x kablo çapı |
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
UL-File-Nummer | E366145 |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |