KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Adaptör kablosu

Ürün numarası: 50134949

Arayüz için uygundur Ethernet
Transfer hızı 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port
Bağlantı sayısı 2 Adet
Bağlantı türü RJ45
Versiyon eksenel
Bağlantı türü USB
Konnektör tipi USB 3.0 Standart-A
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm
Net ağırlık 47 g
Gövde rengi beyaz
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 20
Sertifikasyonlar FCC
RoHS
Sistem gereksinimleri Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
Gümrük taife numarası 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
USB sürücü - zip