KD U-M8-3A-T0-050 F+B
Bağlantı kablosu
Uygulama | Hijyenik ve ıslak bölüm Kimyasallara karşı dayanım |
Çalışma voltajı | Maks. 60 V AC/DC |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | dişi |
Conta malzemesi | EPDM |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
Kilit | Vida bağlantısı, paslanmaz çelik V4A, önerilen tork 0,4 Nm, kendinden kilitlemeli |
Bağlantı türü | açık uç |
İletken sayısı | 3 Adet |
Renk kılıf | gri |
Korumalı | Hayır |
Silikonsuz | Evet |
Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
Malzeme kılıf | TPE |
İletken izolasyonu | TPE |
Çekme zinciri uygunluğu | Evet |
Dış kaplamanın özellikleri | Halojen içermez, LABS içermez, geri dönüştürülebilir, yüksek termik dayanıklılık |
Dış kaplamanın dayanıklılığı | Aside, kül sularına, ozona ve deniz suyuna karşı dayanıklı, hidrolize dayanıklı, P3 topactive karşı onaylanmış dayanıklılık |
Anahtar genişliği | 9 mm |
Net ağırlık | 70 g |
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. | min. 10 x kablo çapı |
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı |
Ortam sıcaklığı işletim | Çekme zinciri: -25 °C … +60 °C |
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme | -40 ... 105 °C |
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -40 ... 105 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 IP68 IP69 |
Sertifikasyonlar | ECOLAB |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |