KD U-M23-JA-P1-150
Bağlantı kablosu
Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
Çalışma voltajı | Maks. 120 V AC/DC |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M23 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 19 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
Kilit | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |
Bağlantı türü | açık uç |
İletken sayısı | 19 Adet |
Renk kılıf | siyah |
Korumalı | Hayır |
Silikonsuz | Evet |
Kablo uzunluğu | 15.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
İletken izolasyonu | PP |
Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
Dış kaplamanın özellikleri | Silikon, halojen ve içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir |
Dış kaplamanın dayanıklılığı | hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2 uyarınca iyi bir yağ ve kimyasal dayanımına sahiptir ve alev geciktiricidir |
Net ağırlık | 2.516 g |
Eğilme döngüleri | 2.000.000 Adet |
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. | min. 10 x kablo çapı |
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı |
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme | -25 ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -50 ... 80 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |