KD U-M12-4A-V1-050-DP
Bağlantı kablosu
Uygulama | Kimyasallara karşı dayanım |
Çalışma voltajı | 24 V DC ±25% |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Yuvarlak konnektör, LED | Evet |
Kilit | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |
Bağlantı türü | açık uç |
İletken sayısı | 4 Adet |
Renk kılıf | siyah |
Korumalı | Hayır |
Silikonsuz | Evet |
Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
İletken izolasyonu | PVC |
Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
Dış kaplamanın özellikleri | FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir |
Dış kaplamanın dayanıklılığı | iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktiricidir |
Anahtar genişliği | 13 mm |
Net ağırlık | 213 g |
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. | min. 10 x kablo çapı |
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı |
LED sayısı | 1 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme | -5 ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -30 ... 80 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |