KD U-M12-4A-T0-050 F+B

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50148350

Icon Icon Icon Icon Icon
Uygulama Hijyenik ve ıslak bölüm
Kimyasallara karşı dayanım
Çalışma voltajı Maks. 60 V AC/DC
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Conta malzemesi EPDM
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Kilit Vida bağlantısı, paslanmaz çelik V4A, önerilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 4 Adet
Renk kılıf gri
Korumalı Hayır
Silikonsuz Evet
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Malzeme kılıf TPE
İletken izolasyonu TPE
Çekme zinciri uygunluğu Evet
Dış kaplamanın özellikleri Halojen içermez, LABS içermez, geri dönüştürülebilir, yüksek termik dayanıklılık
Dış kaplamanın dayanıklılığı Aside, kül sularına, ozona ve deniz suyuna karşı dayanıklı, hidrolize dayanıklı, P3 topactive karşı onaylanmış dayanıklılık
Anahtar genişliği 14 mm
Net ağırlık 70 g
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. min. 5 x kablo çapı
Ortam sıcaklığı işletim Çekme zinciri: -25 °C … +60 °C
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -40 ... 105 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -40 ... 105 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
IP68
IP69
Sertifikasyonlar ECOLAB
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf