KD PL-M12-5A-P0-250-2.5
Bağlantı kablosu
Bunlar için uygundur: | MD 748i |
Çalışma voltajı | 50 V AC / 60 V DC |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | L kodlu |
Versiyon | eksenel |
Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
İletken sayısı | 5 Adet |
Renk kılıf | gri |
Korumalı | Hayır |
Kablo uzunluğu | 25.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
İletken izolasyonu | PP |
Çekme zinciri uygunluğu | Evet |
Travers oranı | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 5 m/s ve maks. 50m/s² ivmelenme |
Eğilme döngüleri | 10.000.000 Adet |
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. | min. 7,5 x kablo çapı |
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | Min. 4 x kablo çapı |
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme | -30 ... 90 °C |
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -40 ... 90 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 IP 69K |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |