KD PL-M12-5A-P0-150

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50143055

Icon Icon Icon
Bunlar için uygundur: MD 748i
Çalışma voltajı 50 V AC / 60 V DC
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama L kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
İletken sayısı 5 Adet
Renk kılıf gri
Korumalı Evet
Kablo uzunluğu 15.000 mm
Malzeme kılıf PUR
İletken izolasyonu PP
Çekme zinciri uygunluğu Evet
Travers oranı 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 5 m/s ve maks. 50m/s² ivmelenme
Net ağırlık 1.462 g
Eğilme döngüleri 10.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 7,5 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. Min. 4 x kablo çapı
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -30 ... 90 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -40 ... 90 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
IP 69K
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz