KD 095-5A
Kablo soketi
Çalışma voltajı | Maks. 125 V AC/DC |
Ölçüm işletmesi akımı | 4.000 mA |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Malzeme kavrama cismi | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Bağlantı türü | Vidalı terminal |
İzin verilen iletken kesiti | 0,14 ... 0,75 mm² |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 20 mm x 52,5 mm |
Net ağırlık | 23 g |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 85 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Gümrük taife numarası | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |