KD 02-5-SA

Kablo soketi

Ürün numarası: 50038537

Icon
Çalışma voltajı Maks. 60 V AC/DC
Ölçüm işletmesi akımı 4.000 mA
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme kavrama cismi Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama B kodlu
Versiyon eksenel
Kilit Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
Bağlantı türü Vidalı terminal
İletken enine kesiti 0,75 mm²
AWG 18
Anahtar genişliği 18 mm
Net ağırlık 39 g
Kablo deliği 4 … 6 mm
5 … 8 mm
6 … 8 mm
6,5 … 8,5 mm
8 … 9 mm
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf