KD 01-5-BA
Kablo soketi
Çalışma voltajı | Maks. 60 V AC/DC |
Ölçüm işletmesi akımı | 4.000 mA |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme kavrama cismi | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Kilit | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |
Bağlantı türü | Vidalı terminal |
İletken enine kesiti | 0,75 mm² |
AWG | 18 |
Anahtar genişliği | 18 mm |
Net ağırlık | 42 g |
Maks. kablo deliği | 6 ... 8 mm |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 85 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Gümrük taife numarası | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |