KD 01-5-BA-PWR

Adaptör

Ürün numarası: 50110650

Ölçüm işletmesi akımı 4.000 mA
Ölçüm voltajı (DIN EN 60664-1) 125 V
Ölçüm darbe voltajı (DIN EN 60664-1) 1.500 V
Bağlantı sayısı 2 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü Jack soket
AWG 18
Anahtar genişliği 18 mm
Net ağırlık 29 g
Takma periyotları, maks. > 50
Kablo deliği 4 … 6 mm
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925