KB USB-1 HS 65x8
Bağlantı kablosu
Bunlar için uygundur: | HS 65x8 |
Arayüz için uygundur | USB |
Bağlantı türü | RJ41 |
Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
Bağlantı türü | USB |
Konnektör tipi | USB 1.1 Standart-A |
Renk kılıf | gri |
Korumalı | Evet |
Kablo versiyonu | Spiral kablo |
Kablo uzunluğu | 2.800 mm |
Malzeme kılıf | TPU |
Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
Net ağırlık | 95 g |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |